Systeemreferentie
Elektropneumatische eenheid met ZiMo
Mobiliteit | Mobiele robotica

Elektropneumatische unit
Serie AEPN

- Lichtgewicht en krachtig
- Meerdere drukbereiken selecteerbaar
- Geïntegreerde query
- Controle
- Onafhankelijk
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. Klem- en remelementen

- Lichtgewicht en krachtig
- Meerdere drukbereiken selecteerbaar
- Geïntegreerde query
- Controle
- Onafhankelijk
3. 3-klauw centrische grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Task & Solution
Onze volledig gebruiksklare ZiMo automatiseringscel biedt maximale flexibiliteit en kan naadloos worden geïntegreerd in je productie - zonder enige programmeerkennis. Dankzij het intuïtieve en veelzijdige besturingssysteem helpt ZiMo u om uw processen efficiënt te optimaliseren. Wanneer u maar wilt. Waar u het ook nodig hebt. Deze toepassing omvat een breed scala aan componenten van de Zimmer Groep, waardoor het op maat gemaakt kan worden voor een verscheidenheid aan industrieën - van farmaceutica tot elektronica en nog veel meer.
- AEPN elektropneumatische eenheid: Een volledig autonoom systeem dat perslucht levert aan zelfs de meest afgelegen locaties. Het maakt onafhankelijke besturing van meerdere producten mogelijk en voldoet aan een groot aantal industriële eisen.
- GPD5000 3-schroefs centrische grijper: Geschikt voor bijna alle omgevingscondities, met afgedichte geleiding tot IP67 en standaard corrosiebescherming - voor universeel gebruik.
- GEP2000 2-klauw parallelgrijper: Gecertificeerd voor cleanroom klasse 2, garandeert een minimale uitstoot van deeltjes - ideaal voor toepassingen in de farmaceutische en elektronica-industrie. Functies zoals automatische werkstukherkenning, beschermingsuitrusting en flexibele positionering stellen nieuwe normen in elektrische grijpertechnologie.
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
elektrisch
Slag per vinger
6 mm - 20 mm
Grijpkracht
145 N - 500 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 120 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
Cleanroomklasse
2
IP-klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.18 kg - 1.3 kg

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000
pneumatisch
Slag per vinger
2 mm - 45 mm
Grijpkracht
310 N - 72500 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 310 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
30 miljoen
Cleanroomklasse
6
IP-klasse
IP64 / IP67
Gewicht
0.14 kg - 100 kg

Elektropneumatische unit
AEPN

Elektropneumatische unit
AEPN
Profielrailsgeleiding