Referentie van component

Flexibel materiaaltransport met MATCH

MATCH | Robot oplossingen

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR

1. LWR
Task & Solution

Een mobiele robot zorgt voor het flexibele materiaaltransport tussen verschillende werkstations. Ter plaatse voert hij pick-and-place-taken uit en pakt, vervoert of positioneert hij onderdelen op betrouwbare wijze. Met het MATCH End-of-Arm-Ecosystem kunnen grijpers zoals de HRC-03 en gereedschappen snel worden verwisseld en flexibel worden aangepast aan verschillende toepassingen en werkstukken.

Bron: JAG-Jacob


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht