Referentie van component

Flexibele kabelafhandeling voor de serieproductie van elektrolyse-installaties

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Energie / Zonne-energie

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Task & Solution

In het onderzoeksproject „FertiRob“ is een geautomatiseerde oplossing ontwikkeld voor de bedrading van schakelkasten van elektrolyse-installaties. Twee robots met GEP2000-grijpers voor kleine onderdelen zorgen voor het oppakken, geleiden en plaatsen van buigzame kabels in de klemmen. Door krachtregeling, nauwkeurige positionering en eenvoudige integratie via IO-Link wordt een tot nu toe handmatig, veeleisend proces op een procesveilige manier geautomatiseerd. De toepassing ondersteunt daarmee een efficiëntere en schaalbare serieproductie van elektrolyse-installaties.

Bron: Leerstoel Productiesystemen, Ruhr-Universiteit Bochum


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht