Flexibel wisselen van verschillende meetapparatuur
Mobiele robotica
Meten tijdens productie is een onmisbaar onderdeel van moderne productieprocessen - vooral voor kleine en middelgrote series en bij loonproductie. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat binnen- en buitendiameters of groefgeometrieën nauwkeurig en efficiënt worden gemeten, zelfs met variërende componenten? Kroeplin GmbH gaat deze uitdaging aan met een integratief platform: de Kroeplin Measuring Robot (KMR), die werd ontwikkeld om volledig geautomatiseerde kwaliteitscontroles te integreren in de productie. Het hart van de KMR is een flexibel wisselsysteem waarmee verschillende meettoestellen in enkele seconden kunnen worden uitgewisseld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Zimmer FWR50 serie gereedschapswisselaar, die puur mechanisch en zonder extra energiebronnen kan worden bediend. Grijperoplossingen van de Zimmer Groep werden geïntegreerd voor het hanteren van de componenten. De HRC grijper uit de HRC03 serie zorgt ervoor dat pick-and-place taken niet alleen nauwkeurig, maar ook bijzonder efficiënt zijn. De KMR wordt aangevuld met een drieklauwgrijper uit de GPD5000-serie, die speciaal ontworpen is voor ronde componenten en dus zorgt voor de nodige herhalingsnauwkeurigheid bij het klemmen.