Referentie van component

Grijpende plastic verpakking

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Verpakking

Hoekdraaigrijper met 2 vingers
Serie DGK

  • Magneetveldsensoren voor indirecte detectie van zuigerposities
  • Dubbelwerkende pneumatische cilinder met ovale zuiger voor maximaal aandrijfkoppel tijdens rotatie
more
1. 2-klauw haakse grijper
  • Magneetveldsensoren voor indirecte detectie van zuigerposities
  • Dubbelwerkende pneumatische cilinder met ovale zuiger voor maximaal aandrijfkoppel tijdens rotatie
more
Task & Solution

Onze DKG-grijperserie heeft een traploze slagconfiguratie, een veelzijdige oplossing die de functionaliteit van uw toepassingen verbetert met precisie en gemak - pas de openingshoek van 180° perfect aan uw specifieke vereisten aan met een eenvoudige stelschroef! Met zijn 2-in-1 functionaliteit integreert hij naadloos grijp- en zwenkfuncties in één enkele module, waardoor uw installatieruimte optimaal wordt benut. Deze dubbele functionaliteit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maximaliseert ook het potentieel van uw toepassingen.

Highlights en technische gegevens
  • 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP20
  • Magneetveldsensor

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht