Systeemreferentie

Grijpers voor gascilinders

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Industriële robots

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000

  • Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
  • Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Zware lineaire geleider voor gebruik onder extreme omstandigheden
  • Ideaal voor de hoogste dwarskrachten en koppelopname
more
Uitdaging

Bij het opwerken van gasflessen moest een grijper een grote verscheidenheid aan gasflessen met kracht kunnen hanteren. Een andere uitdaging was dat in de fabriek alleen hydraulica beschikbaar was als aandrijfmedium en dat de grijpkracht niet voldoende was met de bestaande standaardgrijpers.

Oplossing

Er werd een aangepaste systeemoplossing ontwikkeld op basis van de robuuste GH76100-standaardgrijper. Om de vereiste grijpkracht te bereiken, werd de grijper aangepast met een hydraulische aandrijving en bereikte zo een grijpkracht van 17.000 N bij een hydraulische druk van 80 bar.

Highlights en technische gegevens
  • IP67
  • Grijpkracht instelbaar
  • Uitwendig grijpen
  • Hydraulisch
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijvinghydraulisch
Grijpkracht max.17000 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.200 [mm]
IP-klasseIP67
Systeemgewicht85 [kg]
Werkstukgewicht max.80 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht