Inloggen
Referentie van component

Grijper voor tandwiel

Grijper | Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP5000

Task & Solution
  • Automatisering van het transport van tandwielen tussen twee verwerkingsmachines en naald-embossing
  • Gebruik van de GEP5006IL 2-klauw parallelgrijper met hoge grijpkracht en mechanisch zelfklemmend mechanisme
  • Veiligheid: dankzij extra bescherming met behulp van een laserscanner kan een conventionele grijper met verhoogde kracht worden gebruikt op de cobot
  • Eenvoudige integratie in de gebruikersinterface van Universal Robots (HMI)
  • Gedeeltelijke automatisering verhoogt de productiviteit en verlost werknemers van monotoon werk
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht