Systeemreferentie
Grijpers voor koppelingshuizen
Grijper | Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren
Uitdaging
In een assemblagelijn voor tandwielkastbehuizingen moesten verschillende tandwielkastonderdelen worden geladen en gelost van palletdragers en assemblagestations.
Oplossing
De oplossing was een dubbele grijper voor verschillende werkstukken. De standaard parallelle Zimmer Group-grijper GP400 met werkstukspecifieke contourvingers werd gebruikt.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 8400 [N] |
| Grijpconcept | Vormsluiting |
| Grijpbeveiliging | Veer |
| Slag max. | 60 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 35 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 15 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |