Systeemreferentie
Grijpers voor voedselverpakking
Draaibare en roterende modules | Consumptiegoederen | Verpakking
Uitdaging
Een klant was op zoek naar een speciale grijper die voedselverpakkingen (verse kaas) in verschillende lagen in een doos kan plaatsen.
Oplossing
De grijper was uitgerust met lange grijpvingers van roestvrij staal. De grijper heeft ook XY-compensatie om de positietoleranties te compenseren, diverse zwenkaandrijvingen om de verpakkingen afzonderlijk te zwenken en een actieve neerhouder om de positie van de verpakking te fixeren.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 990 [N] |
| Grijpconcept | Vormsluiting |
| Grijpbeveiliging | Veer |
| Slag max. | 20 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 90 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 0.1 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400
pneumatisch
Slag per vinger
2 mm - 30 mm
Grijpkracht
85 N - 19275 N
Lengte grijpervinger
50 mm - 300 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP40
Gewicht
0.076 kg - 17 kg

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
pneumatisch
Zwenkhoek
-90 / 0 / +90°
Zwenkhoek instelbaar +/-
180°
Draaimoment
1.5 Nm - 130 Nm
Energieoverdracht pneumatisch
4 / 8
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP64
Gewicht
0.64 kg - 42 kg