Systeemreferentie
Grijper voor verbrandingsmotor
Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren
        Uitdaging
      
Bij het koppelen van werktuigmachines moet het werkstuk in verschillende opspanningen worden geplaatst. Daartoe moest het werkstuk in de grijper worden geroteerd (geheroriënteerd). De uitdaging lag hier vooral in het hoge werkstukgewicht van 450 kg in combinatie met de grote vluchtcirkel.
        Oplossing
      
Er werd een grijper ontwikkeld met een robuuste basisaandrijving op basis van lineaire geleiding. Voor het zwenken van de onderdelen, die worden aangedreven door servomotoren, werden speciale, lange zwenkvingers ontwikkeld. Bovendien is de grijper uitgerust met XY-ascompensatie om positioneringsonnauwkeurigheden bij het neerzetten of oppakken te compenseren.
        Highlights en technische gegevens
      
 IP40 IP40
 Pneumatisch Pneumatisch
 Rotatiehoek onbeperkt Rotatiehoek onbeperkt
 Aandrijving AC-servomotor Aandrijving AC-servomotor
 Positiebehoud via klemelement Positiebehoud via klemelement
                Technische gegevens
              
| Type aandrijving | Pneumatisch / elektrisch | 
| Grijpkracht max. | 7000 [N] | 
| Grijpconcept | Vormsluiting | 
| Grijpbeveiliging | Klemming | 
| Slag max. | 480 [mm] | 
| IP-klasse | IP40 | 
| Systeemgewicht | 500 [kg] | 
| Werkstukgewicht max. | 400 [kg] | 
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |