Systeemreferentie
Grijper voor chocolade muffins
Draaibare en roterende modules | Consumptiegoederen | Eten en drinken
Uitdaging
Bij de productie van chocolademuffins, moeten ze in een chocoladebad worden gedompeld. De bijzondere uitdaging bij deze behandeling was het voedselveilige ontwerp van het grijpsysteem.
Oplossing
De basis van het ontwerp is een standaard hoekgrijper uit de GK-serie. Deze werd vervaardigd met vingers van voor levensmiddelen geschikt VA-materiaal en voorzien van een dienovereenkomstige geschikte smering. Een standaardzwenkeenheid uit de serie SF-C zorgt voor de rotatie.
Highlights en technische gegevens
Roestvrij staal
IP40
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 610 [N] |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Veer |
| Slag max. | 180 ["] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 2 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 0.1 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK
pneumatisch
Slag per vinger
90 °
Grijpkracht
70 N - 4250 N
Lengte grijpervinger
75 mm - 125 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP20
Gewicht
0.096 kg - 4.1 kg

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
pneumatisch
Zwenkhoek
-90 / 0 / +90°
Zwenkhoek instelbaar +/-
180°
Draaimoment
1.5 Nm - 130 Nm
Energieoverdracht pneumatisch
4 / 8
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP64
Gewicht
0.64 kg - 42 kg