Systeemreferentie
Grijpers voor vliegwielen
Grijper | Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren
Uitdaging
Bij de geautomatiseerde assemblage van een vliegwielhuis moest een grijper het onderdeel oppakken en vervolgens op het motorblok monteren. Bijzondere uitdagingen waren de grote verscheidenheid aan onderdelen en de voormontage van de behuizingen.
Oplossing
De oplossing was een flexibele grijper voor verschillende soorten werkstukken. Er werden twee pneumatische schroevendraaiers geïntegreerd, die het onderdeel met een bepaald koppel aan het motorblok vastschroeven.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
inwendig grijpen
Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpkracht max. | 3200 [N] |
| Grijpconcept | Vormsluiting |
| Grijpbeveiliging | Veer |
| Slag max. | 200 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 62 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 20 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |