Systeemreferentie
Grijpers voor zonnecellen
Vacuümcomponenten | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Zonne- en windenergie

Zuignap
Serie NS

- Hoge stabiliteit voor vlakke en onstabiele oppervlakken
- Rubberen noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen
1. Zuignap

- Hoge stabiliteit voor vlakke en onstabiele oppervlakken
- Rubberen noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen
Uitdaging
Bij de handling van zeer gevoelige zonnecellen worden de hoogste eisen gesteld aan de vacuümtechnologie. Bij het oppakken van de zonnecellen moeten de zuignappen bijna geen kracht uitoefenen op het werkstuk, aangezien de zonnecellen slechts enkele millimeters dik zijn en zeer gemakkelijk breken.
Oplossing
De oplossing is gebaseerd op een speciale zuigplunjer met uiterst precieze geleiding om de zonnecellen voorzichtig op te nemen. Dankzij de geslepen geleiding glijdt de zuignap bij contact met de ondergrond zeer gemakkelijk terug, zodat een veilige hantering mogelijk is.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
| Type aandrijving | Vacuüm |
| Grijpkracht max. | 45 [N] |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Drukzekering |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 0.5 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 0.5 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 110 [°C] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd