Systeemreferentie
Grijpers voor tandwielrekken
Vacuümcomponenten | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal | Bewerking
Uitdaging
Bij het laden uit een bewerkingsmachine moesten de rekken op de meest uiteenlopende manieren worden gehandled. Een conventionele grijper zou zeer gemakkelijk sporen hebben achtergelaten op het gevoelige oppervlak. Een andere uitdaging was dat de rekken tegen elkaar aan stonden.
Oplossing
Als oplossing hebben de experts van Zimmer Group een vacuümgrijper ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan astypes. Verschillende hoekgrijpers worden gebruikt voor de transportbeveiliging, zodat bij stroomuitval het werkstuk niet ongecontroleerd verloren gaat.
Highlights en technische gegevens
IP40
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Grijpconcept | Vormsluiting |
| Grijpbeveiliging | Veer |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 36 [kg] |
| Werkstukgewicht max. | 8 [kg] |
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |