Referentie van component

Behandeling van tuitzakken

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Verpakking

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
  • Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
more
Task & Solution

Vulmachines voor zakken met vloeistoffen en vaste stoffen en machines voor het sluiten van zakuitlopen met de MGP800-serie

  • Meer dan 40% krachtiger dan de benchmark
  • 50% langere grijperbekken voor hoge kracht en koppel voor maximale dynamiek
  • Tot 10 miljoen onderhoudsvrije cycli garanderen een continue, probleemloze werking
  • Geïntegreerde positiedetectie voor een compact ontwerp en om de storingscontour tot een minimum te beperken
  • Maximale precisie en lange levensduur dankzij grijperklauwen van geslepen en gehard staal

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht