Referentie van component
Behandeling van metalen onderdelen
Draaibare en roterende modules | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
Roterende koppeling
Serie DVR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren
1. 2-klauw parallelle grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
3. Roterende verdeler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren
Task & Solution
- In het systeem zijn een roterende verdeler, een zwenkeenheid en een 2-klauw parallelgrijper van de Zimmer-groep geïnstalleerd.
- De roterende verdeler vermindert de koppelbelasting op de robot en het risico op kabelbreuken of storende contouren door de voedingskabel.
- De zwenkeenheid heeft eindpositiedemping, waardoor bewegingen sneller kunnen worden uitgevoerd
- De pneumatische grijper combineert precisie, robuustheid en een lange levensduur
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000
pneumatisch
Slag per vinger
2 mm - 45 mm
Grijpkracht
140 N - 26950 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 400 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
30 miljoen
Cleanroomklasse
5 / 6
IP-klasse
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Gewicht
0.081 kg - 50 kg

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
pneumatisch
Zwenkhoek
-90 / 0 / +90°
Zwenkhoek instelbaar +/-
180°
Draaimoment
1.5 Nm - 130 Nm
Energieoverdracht pneumatisch
4 / 8
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
IP-klasse
IP64
Gewicht
0.64 kg - 42 kg

Roterende koppeling
Serie DVR
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Debiet per overdrager
70 l/min - 270 l/min
Energieoverdracht elektrisch
12-polig
Energieoverdracht pneumatisch
4 / 8
IP-klasse
IP40 / IP64
Gewicht
0.38 kg - 11 kg