Referentie van component

Krachtige automatisering met FANUC

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
  • Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
more
Task & Solution

Onze tweeklauwige parallelle grijper GPP5000IL in combinatie met de FANUC Europe M-1000/550F-46A combineert een pneumatische aandrijving met IO-Link technologie en maakt zo tot 50% kortere cyclustijden en tot 90% minder persluchtverbruik mogelijk. De grijper is corrosiebestendig, afgedicht volgens IP64 en ontworpen voor maximaal 30 miljoen onderhoudsvrije cycli. Het resultaat van deze combinatie: Handling met hoog laadvermogen plus intelligente EOAT: schone integratie, meer procestransparantie en industriële robuustheid - ideaal voor veeleisende toepassingen.

Bron: FANUC Duitsland

Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht