Referentie van component

Individuele drankvoorziening

Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken

Task & Solution
  • Individualisering van massaproducten: gepersonaliseerde producten, ook in de drankenindustrie
  • Verschillende typen flessen (0,33 l tot 0,75 l): flexibele grijpoplossingen vereist
  • Speciale grijper gebaseerd op de elektrische grijper uit de GEH6000-serie met servoaandrijving en speciale grijpbekken voor een stevige grip op de flessenhals en -buik
  • Uitstekende veiligheids- en hygiënefuncties: afgedicht ontwerp tegen spatwater, voedselveilige materialen en hoge weerstand tegen reinigingsmiddelen
  • Ontwikkeling van een grijperbesturingsinterface (HMI) geïntegreerd in de robotbesturing, voor naadloze communicatie en schaalbaarheid van meerdere grijpers per robot.

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht