Referentie van component
Innovatieve technologie met robot-servosystemen
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek
Task & Solution
De automatisering ontwikkeld en gerealiseerd door AVITECH Srl - Automation Technology is een mix van innovatieve technologieën met meerdere robot-servosystemen, compleet met verwisselbare gereedschappen. Het gebruik van onze MGP800-serie pneumatische grijpers in combinatie met de GEH6000-serie elektrische grijpers en de nieuwe WPR5000-serie gereedschapswisselaars garandeert compactheid, precisie en optimale systeemflexibiliteit!
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800
pneumatisch
Slag per vinger
1 mm - 12 mm
Grijpkracht
6 N - 400 N
Lengte grijpervinger
20 mm - 110 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
10 miljoen
Cleanroomklasse
6
IP-klasse
IP40
Gewicht
0.008 kg - 0.46 kg

Werktuigwisselaar
Serie WPR5000
pneumatisch
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Energieoverdracht pneumatisch
4 / 12
Energieoverdracht elektrisch
optioneel
Vergrendelingsslag
1.2 mm - 2.5 mm
Herhaalbaarheid in Z
0.01 mm
Herhaalbaarheid in X, Y
0.02 mm
Gewicht
0.094 kg - 11 kg