Referentie van component

Inspectiesysteem in de farmaceutische industrie

Grijper | Levenswetenschappen | Geneesmiddelen en farmaceutica

Task & Solution

Het flexibele "Titan" inspectiesysteem is speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen die worden gesteld aan farmaceutische glazen verpakkingen zoals flacons, spuiten en patronen. Waar conventionele inspectiesystemen vaak aan nauwkeurigheid inboeten, biedt de Titan uitzonderlijke precisie. Ondersteund door onze GEH6000 serie grijper, kan het moeiteloos schakelen tussen verschillende productformaten zonder in te leveren op snelheid of precisie.

Highlights en technische gegevens
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP54
  • Mechanisch vergrendeling
  • Positioneerbaar
  • Grijpkracht instelbaar

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht