Systeemreferentie
Geïntegreerde WPR5000 op ZiMo
Mobiliteit | Mobiele robotica
Task & Solution
ZiMo biedt een gebruiksvriendelijke interface tussen mens en robot. In combinatie met onze nieuwe WPR5000 gereedschapswisselaar wordt ZiMo nog veelzijdiger. De WPR5000 is ontworpen voor maximale flexibiliteit en wordt gekenmerkt door een compact, plat ontwerp, een hoog draagvermogen (tot 500 kg) en een verbeterde herhaalbaarheid. Het robuuste ontwerp zorgt voor snelle en betrouwbare gereedschapswissels, waardoor ZiMo naadloos kan wisselen tussen verschillende taken met minimale stilstandtijd.
Highlights en technische gegevens
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP54
Corrosiewerend
Standaardcomponenten geïnstalleerd