Referentie van component

Compacte automatiseringsoplossing voor kleine testseries

Grijper | Levenswetenschappen | Laboratoriumautomatisering

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Task & Solution

Maak kennis met ALEX - de Automated Lab EXpert van ZwickRoell: een intelligente, compacte automatiseringsoplossing die kleine testseries van ongeveer 10 monsters of meer verwerkt, zodat uw laboratoriumteam zich kan concentreren op de essentie. In tijden van een voortdurend tekort aan geschoolde arbeidskrachten helpt ALEX u om een hoge doorvoer en soepele workflows te garanderen:

  • Automatiseert trek- en buigtesten
  • Creëert kostbare tijd voor uw belangrijkste testmedewerkers
  • Integreert naadloos in bestaande laboratoriumomgevingen zonder extra ruimte in te nemen

ALEX is eenvoudig achteraf in te bouwen, heeft niet meer ruimte nodig dan een handmatig te bedienen apparaat en is zelfs ideaal voor laboratoria met kleine monstervolumes die toch willen profiteren van de voordelen van automatisering.

Zimmer Group inside: onze GEP2000 2-klauw parallelgrijper voor kleine onderdelen:

  • Tot 10 miljoen onderhoudsvrije cycli
  • Mechanische zelfvergrendeling, zelfs bij stroomuitval
  • Magneetveldsensor met geïntegreerde bewaking voor nauwkeurige positiedetectie
  • Beschikbaar met beschermingsklassen IP40 en IP54 voor flexibel gebruik in verschillende omgevingen
  • Cleanroom-gecertificeerd, ideaal voor gebruik in gecontroleerde omgevingen

Meer informatie vindt u hier: ALEX testassistent | ZwickRoell


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht