Lineaire wikkelmachine voor statoren
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

- Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
- Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
- Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel

- Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link technologie
- Tot 50% kortere cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
- Aansluiting via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH - specialist in geavanceerde wikkeltechnologieën voor hoogefficiënte statoren in compacte inbouwruimtes - verlegt de grenzen van de productie op het gebied van elektrische mobiliteit. In samenwerking met Schaeffler Special Machinery, die klantspecifieke turnkey-productieoplossingen voor elektrische asaandrijvingen, brandstofcellen en voertuigaccu's levert, zetten deze systemen nieuwe maatstaven op het gebied van kwaliteit en prestaties. In hun lineaire wikkelmachines vertrouwen ze op onze GPP5000IL grijperserie van de Zimmer Groep. Van nauwkeurige grijp- en positioneerprestaties tot naadloze integratie in complexe automatiseringssystemen, de GPP5000IL is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen voor prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie.