Referentie van component
Machinaal laden en lossen voor de auto-industrie
Grijper | Mobiliteit | Auto

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. 2-klauw parallelle grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000
pneumatisch
Slag per vinger
2 mm - 45 mm
Grijpkracht
140 N - 26950 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 400 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
30 miljoen
Cleanroomklasse
5 / 6
IP-klasse
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Gewicht
0.081 kg - 50 kg

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000
pneumatisch
Slag per vinger
2 mm - 45 mm
Grijpkracht
310 N - 72500 N
Lengte grijpervinger
60 mm - 310 mm
Onderhoudsvrije cycli max.
30 miljoen
Cleanroomklasse
6
IP-klasse
IP64 / IP67
Gewicht
0.14 kg - 100 kg