Referentie van component

Precies ontbramen

Grijper

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Hoge grijpkracht door optimale omzetting van aandrijfkracht in grijpkracht
more
Task & Solution

De oplossingen van Assatec Robotics herdefiniëren precisieontbramen met een Fanuc M-800 robot in combinatie met onze GP430NC-C pneumatische grijper.


Door gebruik te maken van geavanceerde CAD-naar-traject programmering en een krachtsensor past het robotsysteem zich aan buizen van verschillende afmetingen en types aan, waardoor elke keer weer een consistente druk en nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd. Onze robuuste 2-klauw parallelle grijperserie maakt indruk met:

  • IP40
  • 10 miljoen onderhoudsvrije cycli
  • Compact ontwerp
  • Beproefde T-gleufgeleider voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Veerveiligheid om de grijpkracht zelfs bij een pneumatische storing te behouden
Highlights en technische gegevens
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Overdruk

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht