Vacuümoplossing voor het hanteren van de meest uiteenlopende werkstukken en materialen
Vacuümcomponenten | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Sensor
Serie ZSU

- Intelligente besturing van meerdere grijpers
- Vroegtijdig opsporing van fouten
- Eenvoudige integratie

- Intelligente besturing van meerdere grijpers
- Vroegtijdig opsporing van fouten
- Eenvoudige integratie
In deze toepassing zorgt een robot van ABB voor de verwerking van verschillende werkstukken – van kartonnen dozen en pallets tot onderdelen van metaal en hard plastic. Er wordt gebruikgemaakt van een gestandaardiseerde oplossing van de Zimmer Group, bestaande uit Magic Grippers uit de series MG, MB, MS, ML, MA en de sensoreenheid ZSU. Dankzij decentrale uitwerpers is de oplossing flexibel inzetbaar, zelfs bij wisselende werkstukafmetingen. De Magic Grippers maken het mogelijk om de meest uiteenlopende werkstukken nauwkeurig op te pakken en veilig te hanteren. Met name bij wisselende materialen, verschillende oppervlakken, afmetingen en formaten is een betrouwbaar en flexibel grijpproces van cruciaal belang. De sensoreenheid ZSU zorgt daarbij door middel van een intelligente vacuümbewaking in realtime voor een hoge mate van transparantie en maximale proceszekerheid gedurende het gehele hanteringsproces. Met de ZSU kunnen tot acht Magic Grippers of vacuümsystemen tegelijkertijd worden bewaakt. Hierdoor kunnen meerdere zuigpunten centraal worden beheerd, terwijl lekkages, slijtage of storingen vroegtijdig worden gedetecteerd – nog voordat ze tot stilstand of kwaliteitsverlies leiden. Dankzij de compacte bouwvorm, één enkele M8-stekker voor in- en uitgangssignalen en de keuze uit een NPN- of PNP-uitvoering kan de sensoreenheid flexibel en eenvoudig in de meest uiteenlopende automatiseringsconcepten worden geïntegreerd.