SO-25115090

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

hoekstuk
Serie SO-251

Persoonlijke gegevens
Bericht
Maat A15 [mm]
Maat B27 [mm]
Maat D15 [mm]
Maat L90 [mm]
Gewicht47 [g]