SO-30123130
Beëindigd model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuigvinger
Serie SO-301
Technische gegevens
| G1 | G1/4" |
| G2 | G1/8" |
| Maat A | 15 [mm] |
| Maat B | 24 [mm] |
| Maat L | 130 [mm] |
| Gewicht | 50 [g] |