SF18L
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuignap
Serie V-SF
Technische gegevens
| Theoretisch zuigvermogen | 20 [N] |
| Hefkracht | 6 [N] |
| Volumes | 1.8 [cm³] |
| Aansluitingstype | 1 |
| Maat D1 | 18 [mm] |
| Maat D2 | 12 [mm] |
| Maat H min. | 11 [mm] |
| Maat H max. | 18.7 [mm] |