Draaimodules
Serie DES

"De individuele"
- Hier beslist u zelf!
Standaardmotoren of motoren van andere fabrikanten - u beslist wat het beste bij uw systeem past - Geïntegreerde mediatransmissie
Met de D1-mediaoverdrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem - Vrij positioneerbaar
Draaien, hijsen of een cyclus maken: De eenheid is universeel inzetbaar en kan individueel aan uw toepassing worden aangepast
Seriekenmerken
5 milj. omwentelingen zonder onderhoud (max.)
Fluïde doorvoer
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Mechanisch vergrendeling
Profibus
zonder aandrijving; bevestiging door de klant
met aandrijving
Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Traploos positioneerbaar
Zwenkhoek instelbaar
Elektrische doorvoer

- Energievoorziening
Motorkabel met bus Meetsondekabel met connectoraansluiting - Aandrijving
AC-servomotor - Montageflens
voor verbinding op een toepassingsspecifieke adapterplaat (door de klant te vervaardigen) Eenvoudige verbinding van het werktuig - centreerboring
voor kabeldoorvoer - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
Tandriem/tanstang/wormwiel
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |