MSF40N-F002

Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF

"De individuele"

  • Hier beslist u zelf!
    Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt
  • Platte uitvoering
    Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen
  • Traploos instelbare zwenkhoek
    Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping elastomeer
  • IP41
  • Magneetveldsensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Schachtpin
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
Zwenkhoek90 / 180 [°]
Draaimoment0.7 [Nm]
Eindpositiedemping doorElastomeer
Werktuigbevestiging viaSchachtpin
Herhaalbaarheid +/-0.07 [°]
Lagerbelasting axiaal215 [N]
Lagerbelasting radiaal7 [Nm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus 90°4.3 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 180°8.6 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP41
B10d-waarde10000000
Gewicht0.27 [kg]
Inschroefdoorvoer
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-Puntssensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Smoorschroefverbinding
    voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Gereedschap-opname
    Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens
  5. Krachtoverbrenging
    Tandstang en tandwiel
  6. Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging voor de magneetveldsensor
  8. Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
    Verstelbare eindpositiedemping