MSF44N-D2

Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF

"De individuele"

  • Hier beslist u zelf!
    Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt
  • Platte uitvoering
    Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen
  • Traploos instelbare zwenkhoek
    Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping elastomeer
  • Fluïde doorvoer
  • IP41
  • Magneetveldsensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Flens
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
Zwenkhoek90 / 180 [°]
Draaimoment1 [Nm]
Eindpositiedemping doorElastomeer
Energieoverdracht pneumatisch2 [Aantal]
Werktuigbevestiging viaFlens
Herhaalbaarheid +/-0.07 [°]
Lagerbelasting axiaal520 [N]
Lagerbelasting radiaal19 [Nm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus 90°7.7 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 180°15.4 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP41
B10d-waarde10000000
Gewicht0.48 [kg]
Inschroefdoorvoer
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-Puntssensor haaks, kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
2-puntssensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Smoorschroefverbinding
    • voor snelheidsregeling
    • Inbegrepen in de levering
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  3. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Gereedschap-opname
    • Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens
  5. Krachtoverbrenging
    • Tandstang en tandwiel
  6. Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    • Voor slangvrije overbrenging van perslucht
    • Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
  7. Sensorsleuf
    • Bevestiging voor de magneetveldsensor
  8. Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
    • Verstelbare eindpositiedemping