Draaivleugelcilinder
Serie SH

"De flexibele"
- 4 posities benaderbaar
De twee afzonderlijk of gezamenlijk bediende draaivleugels geven u maximale flexibiliteit bij het positioneren van uw werkstuk - Hoog draaimoment
Optimale verhouding tussen inbouwruimte en koppel vermindert obstakels en maakt waardevolle inbouwruimte in uw toepassing vrij - 360° zwenkhoek
Wilt u flexibel en individueel zijn in uw toepassing? Met de 360° traploos instelbare zwenkhoek, bent u dat ook!
Seriekenmerken
1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP54
Positioneerbaarheid 4 posities
Zwenkhoek instelbaar
1 milj. cycli zonder onderhoud (max.)

- 0-positie
- Perslucht in A' en B': Binnen- en buitenvleugels gaan in 0-stand
- Eerste 90°-tussenpositie
- Perslucht A en A': De buitenvleugel draait 90° tot aan de buitenste aanslag (stopper)
- Tweede 90°-tussenpositie
- Perslucht B en B’: De buitenvleugel zwenkt met de binnenaanslag 90° terug naar de 0-positie. De binnenvleugel zwenkt 180° in tegengestelde richting
- Derde 90°=tussenpositie
- Perslucht A en B: De buitenvleugel draait met de binnenvleugel 90° in de bewegingsrichting
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |