LKE1501AS1

Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | MH | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | Variant tonen |
| IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | Variant tonen |
| NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..A | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..AM | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..B | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..BM | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..C | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..R | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..RM | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..YR | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..YRM | Variant tonen |
| THK | HSV | 15 | HSV..C | Variant tonen |
| THK | HSV | 15 | HSV..R | Variant tonen |
| THK | SHS | 15 | SHS..C | Variant tonen |
| THK | SHS | 15 | SHS..LC | Variant tonen |
| THK | SHS | 15 | SHS..LV | Variant tonen |
| THK | SHS | 15 | SHS..V | Variant tonen |
| THK | SHS | 15 | SHS..R | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..SB | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..SBM | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..TB | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..TBM | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..V | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..VM | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..W | Variant tonen |
| THK | SR | 15 | SR..WM | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XTB | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XV | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XVM | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XVY | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XW | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XWM | Variant tonen |
| THK | SSR | 15 | SSR..XWY | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..SU | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..UO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..SU | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..UO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..AO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..SU | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..UO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRS..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRC..RO | Variant tonen |
| ABBA | BRR(BRS) | 15 | BRD..RO | Variant tonen |
| THK | HSR | 15 | HSR..LC | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | elektrisch |
| Houdkracht | 600 [N] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 1 [A] |
| Toestand | N (bistabiel) Blijft in de huidige positie |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 500000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.5 [s] |
| Sluittijd | 0.5 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.65 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Signaalspanning | 24 [V DC] |
| Signaalstroom | 400 [mA] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Max. lengte klemming | 137.3 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
- Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Excentrisch tandwiel
- Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Elektrische aandrijving
- Om de klemkracht op te wekken
- Glijblok
- Voor zwevende lagers
- Noodbediening
- Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
- Elektrische aansluitkabel
- Aansturing en stroomvoorziening
- Stelschroef
- Correctie railtolerantie