LKE2505AS1

Klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
  • Geïntegreerde positiebepaling
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)25R1624 (SLH)Variant tonen
Bedieningelektrisch
Houdkracht1100 [N]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1.5 [A]
ToestandN (bistabiel) Blijft in de huidige positie
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
B10d-waarde500000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.5 [s]
Sluittijd0.5 [s]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +50 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Signaalspanning24 [V DC]
Signaalstroom400 [mA]
Labellengte0.3 [m]
Max. lengte klemming153.2
Insteekconnector rechte kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    • Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    • Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    • Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    • Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    • Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    • Correctie railtolerantie