KWH3002BS2

Klemelement
Serie KWH

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Uiterst duurzaam
    10 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ESCVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-SLVariant tonen
Bedieninghydraulisch
Houdkracht3000 [N]
Bedrijfsdruk5 ... 110.0 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk100.0 [bar]
B10d-waarde10000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.06 [s]
Sluittijd0.1 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.3 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming103.5
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Retourveer
    Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Membraan
    voor drukregeling
  6. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld