KWH3505BS1

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1851 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rol) | 35 | R1853 (FLS) | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | hydraulisch |
| Houdkracht | 5700 [N] |
| Bedrijfsdruk | 5 ... 160 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.06 [s] |
| Sluittijd | 0.1 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.6 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Max. lengte klemming | 120.5 |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
- Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Retourveer
- Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Membraan
- voor drukregeling
- Afstroper
- Kan optioneel worden besteld