MK2101B

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | LW(L1W) | 21 | LAW...ELZ | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CA | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CAM | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CR | Variant tonen |
| THK | HRW | 21 | HRW..CRM | Variant tonen |
| THK | SHW | 21 | SHW..CA | Variant tonen |
| THK | SHW | 21 | SHW..CR | Variant tonen |
| NSK | LW(L1W) | 21 | LAA...ELZ | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 21 | WEH..CA | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 21 | WEW..CC | Variant tonen |
| HIWIN | WE(QW) | 21 | QWH..CA | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 650 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.02 [s] |
| Sluittijd | 0.01 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.34 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 8 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 49 |
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
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting