MK3504F

Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AL | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BL | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..EM | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..GM | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..AN | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 35 | RAA..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 2000 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.04 [s] |
| Sluittijd | 0.01 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.87 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 12 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 39 |
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
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting