PSE08X10NWDD-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Standard Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym1.5 [J]
Prędkość uderzenia min.3.0 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.5.0 [m/s]
GwintM8X1.0
Skok6 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym10000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego1.5 [J]
Stopień twardościSupersoft
Głowicabez głowicy krótkie tłoczysko
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.1 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej3 [Nm]
Masa9 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.1.5 [N]
Siła powrotna maks.3 [N]
Czas resetu max.0.2 [s]
ZabezpieczenieBez zabezpieczenia
SeriaStandard Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak