PSH08X10-B

Sensoranschlaghülse
Serie PSH

Verfügbar für M8-M33 (mit Ausnahme von M16, M22 und M27)
Zusätzlich zu den Merkmalen der Anschlaghülse bietet die Sensoranschlaghülse einen sehr kompakt eingebauten induktiven Sensor zur Abfrage der Endlage des eingestellten Dämpfungshubs. Die Verwendung der Sensoranschlaghülse setzt die Verwendung eines Industriestoßdämpfers mit Stahl- oder Kunststoffkopf voraus (Faltenbalg ausgenommen).
Induktiver Sensor, PNP (NC), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP67.
Weiterführende Informationen siehe separates Datenblatt.

Technische Daten
GewindeM8
Gewicht28 [g]
SchaltfunktionÖffner (NC)
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa