DKHS1260-00-A


Seria DKHS1000

  • Największa dokładność osi rotacyjnych
    Brak części funkcyjnych zagrożonych luzem, a tym samym brak luzów Możliwość wyłączenia regulacji napędu
  • Najkrótszy czas reakcji i bezciśnieniowa funkcja bezpieczeństwa dzięki wstępnie naprężonej obudowie
    Dzięki niewielkiej chłonności i naprężeniu własnemu obudowy
  • Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku
    Odkształcenie obudowy w wytrzymałym elastycznym obszarze
Dane techniczne
Wielkość wałka260 [mm]
Moment trzymania przy 1 łuku1800 [Nm]
Moment trzymania przy 5 łukach2600 [Nm]
Kierunek montażuod przodu
Ciśnienie robocze min.100.0 [bar]
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Czas zamykania0.03 [s]
Czas otwierania0.05 [s]
Zgarniacz-
Masa8.4 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Obudowa
    Moment trzymający dzięki wstępnie naprężonej stali narzędziowej
  2. Połączenie obudowy
    Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy
  3. Obszar zaciskania
    Zaciskanie osi rotacyjnej bez luzów
  4. Komora ciśnieniowa
    Otwiera element pod wpływem działania ciśnienia hydraulicznego
  5. Połączenie wału
    Połączenie z osią rotacyjną
  6. Uszczelnienie
    Wstępnie naprężone i samoczynnie wzmacniane pod wpływem nacisku
  7. Blacha mocująca
    Chroni i utrzymuje uszczelnienie w swojej pozycji
  8. Przyłącze hydrauliczne
    Uszczelnienie za pomocą pierścienia o-ring i pierścienia zacinającego