LBPS2504FS2-A
Element zaciskowy
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 86 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Osłona blaszana Zimmer | ohne Abdeckband |
Masa | 0.42 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej