LBPS3014DS2-A
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 1095 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.76 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej