LBPS3514ES2-A
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 35 | MSR..E | pokaż warianty |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | pokaż warianty |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | pokaż warianty |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1900 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 1245 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.1 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej