LBPS4501AS2-LP-A
Seria LBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe przyłącze powietrza od góry - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MET | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSV | 45 | HSV..C | pokaż warianty |
THK | HSV | 45 | HSV..R | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SR | 45 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 45 | SR..W | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..EA | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..SB | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..SA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | pokaż warianty |
Rollon | 45 | MRS | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRS..L | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRS..W | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRT..LW | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRT..W | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRS..LW | pokaż warianty | |
WON ST | H | 45 | FL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | RL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | FN | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | RN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 132 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.7 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej