LKP3014DS2-A
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 665 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.57 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym