LKP3501ES2-A
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | SRG | 35 | SRG..C | pokaż warianty |
THK | SRG | 35 | SRG..LC | pokaż warianty |
THK | SRG | 35 | SRG..LR | pokaż warianty |
THK | SRG | 35 | SRG..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2500 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 685 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.79 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym