LKP3503AS2-A


Seria LKP

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wąska, niska konstrukcja
    dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U
  • Maksymalna elastyczność
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..Apokaż warianty
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LRpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..Rpokaż warianty
SchneebergerMR35MRW..Apokaż warianty
SchneebergerMR35MRW..Bpokaż warianty
SchneebergerMR35MRW..Cpokaż warianty
SchneebergerMR35MRW..Dpokaż warianty
SchneebergerMR35MRW..Epokaż warianty
Thomson52235512..Apokaż warianty
Thomson52235512..Bpokaż warianty
Thomson52235512..Cpokaż warianty
Thomson52235512..Dpokaż warianty
Thomson52235512..Epokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2500 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania685
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.87 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Wąska obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym