LKP4501AS2-A
Seria LKP
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wąska, niska konstrukcja
dzięki zastosowaniu tłoka o profilu U - Maksymalna elastyczność
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MET | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | pokaż warianty |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAH..BNZ | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | pokaż warianty |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | HSV | 45 | HSV..C | pokaż warianty |
THK | HSV | 45 | HSV..R | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..V | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | pokaż warianty |
THK | SHS | 45 | SHS..R | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | pokaż warianty |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | pokaż warianty |
THK | SR | 45 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 45 | SR..W | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..EA | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..SB | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | pokaż warianty |
PMI | SME | 45 | SME..SA | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNS..LRH | pokaż warianty |
THK | SNR | 45 | SNS..RH | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | pokaż warianty |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | pokaż warianty |
Rollon | 45 | MRS | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRS..L | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRS..W | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRT..LW | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRT..W | pokaż warianty | |
Rollon | 45 | MRS..LW | pokaż warianty | |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | F | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | FL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SF | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SFL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | R | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | RL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SR | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | SRL | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | FN | pokaż warianty |
WON ST | H | 45 | RN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 3500 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 78 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Wąska obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym